JAJSHK0B NOVEMBER 2008 – June 2019 TPS40197
PRODUCTION DATA.
短絡検出は、ローサイド FET がオンのとき、その両端の電圧降下を検出し、ユーザーが選択したスレッショルド (100mV、200mV、280mV のいずれか) と比較することで行います。このスレッショルドは、COMPからGNDに接続されている、単一の外付け抵抗により設定されます。この抵抗はスタートアップ時に検出され、選択されたスレッショルドがラッチされます。パルス単位の制限 (電流暴走防止用) は、ハイサイド FET がオンのとき、その両端の電圧を検出し、その電圧降下が固定スレッショルド (550mV) を超過したときにサイクルを中断することで行います。コントローラが出力の短絡を検出した場合、両方の FET はオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動を試みません。これにより、持続的フォルトが発生した場合の消費電力を制限します。