JAJSGE0C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
デュアル出力アプリケーションでは、TPS40425は電圧モード・コントローラとして動作し、テキサス・インスツルメンツのTPS40kループ補償ツールによりサポートされます。このスプレッドシート・ツールを使用して、周波数補償部品の値を計算できます。
多相アプリケーションでは、電流情報が制御ループに加えられ位相間の電流共有を実現します。この場合、TPS40425デバイスは純粋な電圧モード・コントローラではなくなります。スプレッドシート・ツールで計算された補償部品の値を、出発点として使用できます。
部品のばらつき、PCBの寄生インピーダンス、レイアウトの影響のため、補償部品の値を測定値に基づいて最適化することを推奨します。