データシート
TPS40425
- 出荷時デフォルトは非スマート電力モード
- TPS40428とピン互換 - 出荷時デフォルトはスマート電力モード
- 4.5V~20Vの単一電源で動作
- 最低0.6VのVOUT
- デュアルまたは多相の同期整流降圧コントローラ
- 個別の高速AVSインターフェイス
(0.5V~1.5Vの範囲) - 高速な過渡応答
- 最大4相にスタック可能
- 2、3、4相のインターリーブ位相シフト
- 正確なカレント・シェア(電流共有)
- PMBus™インターフェイス機能
- 2mV刻みのマージン・アップまたはダウン
- フォルト制限および応答をプログラム可能
- ±0.8% VOUT
- 高精度の電流監視
- x3904による±4.5°Cの外部温度監視
- UVLOオン/オフのスレッショルドをプログラム可能
- ソフトスタート時間、ターンオン遅延、ターンオフ遅延をプログラム可能
- オンチップのNVM (不揮発性メモリ)にカスタム構成を保存
- -40°C~125°Cの範囲で0.5%精度の0.6V基準電圧
- インダクタDCR電流センシング
- ƒSWを200kHz~1.5MHzの範囲でプログラム可能
- プリバイアス出力をサポート
- 差動リモート・センシング
- 外部クロックに同期可能
- OC/OV/UV/OTフォルト保護
- 40ピン、6mm×6mmのQFNパッケージ
- TI電力段のサポート
TPS40425はPMBus、同期降圧、ドライバレスのコントローラです。出荷時のデフォルト設定では非スマート電力モードで動作し、PMBusのプログラミングと電源再起動の後でスマート電力モードにより動作できます。デュアル出力または2相として構成可能です。また、最大4相までスタックでき、最大で120Aの負荷電流をサポートできます。2、3、4相のインターリーブ位相シフトにより、入力および出力のリップルが減少し、入力と出力の静電容量も減少します。
入力電圧範囲が広いため、5Vと12Vの中間電源バスをサポートできます。0.5%の基準電圧は、今日のASICにおける高精度電圧の要求を満たしています。
TPS40425デバイスは、PMBus規格を使用して基準電圧、フォルト制限値、UVLOスレッショルド、ソフトスタート時間、およびターンオン/ターンオフ遅延をプログラムできます。
さらに、このデバイスには高精度の測定システムが実装されており、各チャネルの出力電圧、電流、温度を監視できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS40425 デュアル出力、2相、スタック可能PMBus™同期整流降圧ドライバレス・コントローラ、適応型電圧スケーリング(AVS)バス付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 7月 17日 |
アプリケーション・ノート | Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) | 2021年 4月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
技術記事 | Select the correct PMBus POL solution for your application | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface | 2014年 7月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
Fusion Digital Power™ は、TI のデジタル電源コントローラとシーケンサ / ヘルス・モニタの構成および監視を行うためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) ソフトウェアです。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル・バス経由でデバイスとの通信を行います。
リファレンス・デザイン
PMP20481 — 5V / 7V アプリケーション向け、高効率、小型、デュアル 10A デジタル PoL(ポイント・オブ・ロード)のリファレンス・デザイン
The PMP20481 reference design pairs digital TPS40425 controller with digital buck driver UCD7242 for a dual 10A point-of-load in a tiny 0.625"x1.075" solution size (15.9mmx27.3mm). UCD7242 fully integrates a dual 10A synchronous buck power driver into a small 6mmx6mm QFN package. The PMP20481 (...)
リファレンス・デザイン
PMP11196 — PMBus コントロール付き、12Vin、2 相同期整流降圧コンバータ 1V 50A 向けリファレンス・デザイン
Fixed frequency voltage mode control is used for CPU, Memory and ASIC applications where a predictable frequency and/or synchronization to an external clock is needed. Two high current synchronous power stages provide the high currents and low losses needed for these applications. Multi-phase (...)
リファレンス・デザイン
PMP8411 — 2 つの 45A モジュールのスタックによる 12V 入力、0.9V/90A ソリューション、リファレンス・デザイン
PMP8411 は、2 個のコンパクトな二相 45A コンバータをスタックして、四相の 90A POL(ポイント・オブ・ロード)ソリューションを形成しています。テレコム・インフラ、産業用アプリケーションやテレコム・アプリケーション向けの FPGA、汎用の大電流 POL、デュアル出力構成の汎用電源を想定した ASIC プロセッサに適しています。二相 PMBUS 降圧ドライバレス・コントローラである TPS40425 を採用し、インダクタ、FET、ドライバを統合したコンパクトなパワー・モジュールと組み合わせて、高効率のマルチフェーズ・ソリューションを実現しています。
リファレンス・デザイン
PMP8342 — 12V 入力、1V/45A コンパクト・ポイント・オブ・ロード・モジュール、2 出力オプション付き、リファレンス・デザイン
PMP8342 は、コンパクトな 45A POL(ポイント・オブ・ロード)ソリューションであり、0.72 インチ x 1.20 インチ(18.3mm x 30.5mm)のサイズで、45A のシングル・レールまたは 23A のデュアル・レールというフレキシブルな構成が利用できます。テレコム・インフラ、産業用アプリケーションやテレコム・アプリケーション向けの FPGA、汎用の大電流 POL、デュアル出力構成の汎用電源を想定した ASIC プロセッサに適しています。二相 PMBUS 降圧ドライバレス・コントローラである TPS40425 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点