DATA SHEET
TPS40425 デュアル出力、2相、スタック可能PMBus™同期整流降圧ドライバレス・コントローラ、適応型電圧スケーリング(AVS)バス付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 出荷時デフォルトは非スマート電力モード
- TPS40428とピン互換 - 出荷時デフォルトはスマート電力モード
- 4.5V~20Vの単一電源で動作
- 最低0.6VのVOUT
- デュアルまたは多相の同期整流降圧コントローラ
- 個別の高速AVSインターフェイス
(0.5V~1.5Vの範囲)
- 高速な過渡応答
- 最大4相にスタック可能
- 2、3、4相のインターリーブ位相シフト
- 正確なカレント・シェア(電流共有)
- PMBus™インターフェイス機能
- 2mV刻みのマージン・アップまたはダウン
- フォルト制限および応答をプログラム可能
- ±0.8% VOUT
- 高精度の電流監視
- x3904による±4.5°Cの外部温度監視
- UVLOオン/オフのスレッショルドをプログラム可能
- ソフトスタート時間、ターンオン遅延、ターンオフ遅延をプログラム可能
- オンチップのNVM (不揮発性メモリ)にカスタム構成を保存
- -40°C~125°Cの範囲で0.5%精度の0.6V基準電圧
- インダクタDCR電流センシング
- ƒSWを200kHz~1.5MHzの範囲でプログラム可能
- プリバイアス出力をサポート
- 差動リモート・センシング
- 外部クロックに同期可能
- OC/OV/UV/OTフォルト保護
- 40ピン、6mm×6mmのQFNパッケージ
- TI電力段のサポート