JAJS455B December 2009 – July 2017 TPS43331-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS43331-Q1はマルチレールの出力電圧レギュレータであり、2つの同期整流スイッチ・モード・コントローラと2つのリニア・レギュレータを搭載しています。また、逆極性保護されたハイサイド・スイッチと、スタンバイ・レギュレータおよび入力電圧を監視する電圧監視回路を内蔵しています。レギュレータ出力とハイサイド・スイッチは、特定出力についてはディスクリート入力により制御され、ディスクリート入力で制御されない出力についてはI2C構成を使用するシリアル・インターフェイスにより制御されます。
スタンバイ・リニア・レギュレータ(VSTBY)は高電圧が許容され、車両のバッテリに直接接続可能です。軽負荷時に出力のレギュレーションを維持するための静止電流は標準で65µAです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS43331-Q1 | HTSSOP (38) | 12.50mm×6.10mm |