ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS43331-Q1

アクティブ

車載向け 5V ~ 30V、デュアル LDO とデュアル同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 10 Iout (max) (A) 4 Configurability Hardware configurable Features Enable, I2C control, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.065 Switching frequency (max) (kHz) 400 Product type Microcontrollers
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 10 Iout (max) (A) 4 Configurability Hardware configurable Features Enable, I2C control, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.065 Switching frequency (max) (kHz) 400 Product type Microcontrollers
HTSSOP (DAP) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
  • 入力動作電圧範囲: 5V~30V (VBAT)
  • 2つの可変出力電圧、降圧型スイッチング電圧レギュレータ
  • 外部クロック入力
  • 降圧型レギュレータのソフトスタート制御
  • プログラム可能なリニア・レギュレータ(VSTBY)、低い静止電流(標準値65µA)
  • プログラム可能なリニア・レギュレータ(VLR)
  • 過電圧検出とシャットダウン
  • 保護されたハイサイド駆動出力(HSD)
  • スタンバイ・レギュレータのパワー・オン・リセット(VSTBY)
  • シリアル通信、I2Cインターフェイス
  • プログラム可能な入力スレッショルドによる低電圧警告の検出(LVWIN、VBATW)
  • イネーブル機能、VBUCK 1を制御
  • VSTBYのプログラム可能なパワー・グッド遅延時間(PGDLY)
  • すべてのレギュレータとハイサイド・ドライバ出力に、電流制限および独立した熱検出およびシャットダウン保護機能
  • 熱的に強化された38ピンのDAP PowerPAD™パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
  • 入力動作電圧範囲: 5V~30V (VBAT)
  • 2つの可変出力電圧、降圧型スイッチング電圧レギュレータ
  • 外部クロック入力
  • 降圧型レギュレータのソフトスタート制御
  • プログラム可能なリニア・レギュレータ(VSTBY)、低い静止電流(標準値65µA)
  • プログラム可能なリニア・レギュレータ(VLR)
  • 過電圧検出とシャットダウン
  • 保護されたハイサイド駆動出力(HSD)
  • スタンバイ・レギュレータのパワー・オン・リセット(VSTBY)
  • シリアル通信、I2Cインターフェイス
  • プログラム可能な入力スレッショルドによる低電圧警告の検出(LVWIN、VBATW)
  • イネーブル機能、VBUCK 1を制御
  • VSTBYのプログラム可能なパワー・グッド遅延時間(PGDLY)
  • すべてのレギュレータとハイサイド・ドライバ出力に、電流制限および独立した熱検出およびシャットダウン保護機能
  • 熱的に強化された38ピンのDAP PowerPAD™パッケージ

TPS43331-Q1はマルチレールの出力電圧レギュレータであり、2つの同期整流スイッチ・モード・コントローラと2つのリニア・レギュレータを搭載しています。また、逆極性保護されたハイサイド・スイッチと、スタンバイ・レギュレータおよび入力電圧を監視する電圧監視回路を内蔵しています。レギュレータ出力とハイサイド・スイッチは、特定出力についてはディスクリート入力により制御され、ディスクリート入力で制御されない出力についてはI2C構成を使用するシリアル・インターフェイスにより制御されます。

スタンバイ・リニア・レギュレータ(VSTBY)は高電圧が許容され、車両のバッテリに直接接続可能です。軽負荷時に出力のレギュレーションを維持するための静止電流は標準で65µAです。

TPS43331-Q1はマルチレールの出力電圧レギュレータであり、2つの同期整流スイッチ・モード・コントローラと2つのリニア・レギュレータを搭載しています。また、逆極性保護されたハイサイド・スイッチと、スタンバイ・レギュレータおよび入力電圧を監視する電圧監視回路を内蔵しています。レギュレータ出力とハイサイド・スイッチは、特定出力についてはディスクリート入力により制御され、ディスクリート入力で制御されない出力についてはI2C構成を使用するシリアル・インターフェイスにより制御されます。

スタンバイ・リニア・レギュレータ(VSTBY)は高電圧が許容され、車両のバッテリに直接接続可能です。軽負荷時に出力のレギュレーションを維持するための静止電流は標準で65µAです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS43340-Q1 アクティブ 車載向け、4V ~ 40V、デュアル同期整流降圧コントローラと 2A 降圧コンバータと 300mA LDO This product has a wider voltage operation.
TPS65300-Q1 アクティブ 車載向け、3 個の LDO 搭載、5.6V ~ 40V、1.2A 降圧コンバータ This product has a wider voltage operation.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS43331-Q1 デュアル・スイッチャおよびリニア・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 28日
ホワイト・ペーパー Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
製品概要 TMS570 走行安全用途マイクロコントローラ・ファミリ (Rev. B 翻訳版) 2010年 7月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS43331-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM990A.ZIP (175 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS43331-Q1-DESIGN-CAL-TOOL TPS43331-Q1 Design Calculation Tool

The worksheet is designed for use with Microsoft Excel 2007. It intends to assist circuit designer in their day-to-day calculations.

This worksheet includes two segments:

Recommendation:
Calculate the minimum requirements for different components to guarantee the input voltage, output voltage or other (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS43331-Q1 車載向け 5V ~ 30V、デュアル LDO とデュアル同期整流降圧コントローラ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAP) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ