JAJSS14B December 2024 – July 2025 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SELx ピンは、同じデバイス内の 4 つのチャネル間で共有の電流センス機能を多重化するために使用します。各ピンをHighまたはLowにすると、DIAG_ENがHighの場合、対応するチャネルがSNSピンに出力されます。FLTは、いずれかのチャネルでフォルトが発生した場合に Low になるグローバル割り込みを表します。
電流センス情報が異なるデバイス間で多重化されている場合、SNS ピンを複数のデバイスで直接接続しないでください。DIAG_EN が Low のときは、SNS ピンの内部にあるクランプの電圧は約 2V にクランプします。1 つのデバイスの SNS ピンを直接接続すると、他のデバイスの SNS リードバックに影響を与える可能性があります。
複数のデバイスにまたがるSNSピンを使用するには、図 7-13 に示すように、個別の SNS ピンを MCU の異なるアナログ入力ピンに接続することを推奨します。または、図 7-14 に示すように、外部アナログマルチプレクサを使用して単一のMCUピンに接続することもできます。