TPS4HC120-Q1

アクティブ

車載、低消費電力モード搭載、4 チャネル、120mΩ スマート ハイサイド スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 4 Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 120 Imax (A) 2.5 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 5 Current limit type Adjustable Current sense accuracy ±3% @ 1A FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 4 Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 120 Imax (A) 2.5 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit (max) (A) 5 Current limit type Adjustable Current sense accuracy ±3% @ 1A FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HVSSOP (DGQ) 28 34.79 mm² 7.1 x 4.9
  • 完全な診断機能を持つクワッド チャネル 120mΩ 車載用スマート ハイサイド スイッチ
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流センス アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3V~28V
  • 自動開始および終了機能付きの低消費電力モード (LPM)
    • IQ,LPM < 20µA/ch (4 チャネルすべてオン、LPM モード)
  • きわめて低いスリープ電流、< 1µA (25℃)
  • 選択可能な電流制限 (0.25A~5A)
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • GND 消失、バッテリ消失、バッテリ逆極性からの保護
  • 診断
    • グローバル フォルト レポートによる高速割り込み
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
  • 車載アプリケーション認定済み
    • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
      • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • 電気過渡的外乱への耐性に関する ISO7637-2 および ISO16750-2 認証
  • 熱特性強化型 28 ピン HVSSOP パッケージ
  • 完全な診断機能を持つクワッド チャネル 120mΩ 車載用スマート ハイサイド スイッチ
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流センス アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3V~28V
  • 自動開始および終了機能付きの低消費電力モード (LPM)
    • IQ,LPM < 20µA/ch (4 チャネルすべてオン、LPM モード)
  • きわめて低いスリープ電流、< 1µA (25℃)
  • 選択可能な電流制限 (0.25A~5A)
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • GND 消失、バッテリ消失、バッテリ逆極性からの保護
  • 診断
    • グローバル フォルト レポートによる高速割り込み
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
  • 車載アプリケーション認定済み
    • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
      • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • 電気過渡的外乱への耐性に関する ISO7637-2 および ISO16750-2 認証
  • 熱特性強化型 28 ピン HVSSOP パッケージ

TPS4HC120-Q1 は、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵した車載用クワッド チャネルのスマート ハイサイド スイッチであり、12V の車載用バッテリ システムの要件を満たすよう設計されています。RON が低い (120mΩ) ので、4 つのチャネルすべてがイネーブルのとき最大 2A、1 つのチャネルのみがイネーブルのとき最大 2.5A の広い範囲の出力負荷電流を駆動し、デバイスの消費電力が最小限に抑えられます。

このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。TPS4HC120-Q1 は、選択可能な電流制限回路を備えています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。このデバイスは、ILIM ピンで外付け抵抗を使用することによって、10 種類の電流制限設定値 (0.25A~5A) を選択できます。このデバイスは、過負荷および開放負荷の検出など、負荷診断を向上させる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、より優れた予知保全が可能です。

TPS4HC120-Q1 は、28 ピン、0.5mm ピンピッチの 4.9mm × 7.1mm HVSSOP リード付きパッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

TPS4HC120-Q1 は、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵した車載用クワッド チャネルのスマート ハイサイド スイッチであり、12V の車載用バッテリ システムの要件を満たすよう設計されています。RON が低い (120mΩ) ので、4 つのチャネルすべてがイネーブルのとき最大 2A、1 つのチャネルのみがイネーブルのとき最大 2.5A の広い範囲の出力負荷電流を駆動し、デバイスの消費電力が最小限に抑えられます。

このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。TPS4HC120-Q1 は、選択可能な電流制限回路を備えています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。このデバイスは、ILIM ピンで外付け抵抗を使用することによって、10 種類の電流制限設定値 (0.25A~5A) を選択できます。このデバイスは、過負荷および開放負荷の検出など、負荷診断を向上させる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、より優れた予知保全が可能です。

TPS4HC120-Q1 は、28 ピン、0.5mm ピンピッチの 4.9mm × 7.1mm HVSSOP リード付きパッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4HC120-Q1、120mΩ、2A、クワッド チャネル、車載用スマート ハイサイド スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4HC120-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4HC120EVM — TPS4HC120-Q1 評価基板

TPS4HC120EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPS4HC120 ハイサイド スイッチのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPS4HC120 をテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。TPS4HC120EVM は、電源電圧と出力負荷を接続するスタンドアロン ボードとして使用するための設計を採用しています。この評価基板では、過電流、グランドへの短絡、開路、バッテリへの短絡などの検出機能を利用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ