TPS4HC120EVM
TPS4HC120-Q1 の評価基板
TPS4HC120EVM
概要
TPS4HC120EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPS4HC120 ハイサイド スイッチのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPS4HC120 をテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。TPS4HC120EVM は、電源電圧と出力負荷を接続するスタンドアロン ボードとして使用するための設計を採用しています。この評価基板では、過電流、グランドへの短絡、開路、バッテリへの短絡などの検出機能を利用できます。
ハイサイド・スイッチ
開始する
- 動作電圧3V ~ 28V
- 動作時周囲温度:-40℃ ~ 125℃
- 高精度の電流センス
- 外付け抵抗で電流制限を調整可能
- 過電流、グランドとの短絡、開路、バッテリとの短絡を検出
- 制御信号の操作に役立つオンボード LDO
- 誘導性の放電構成に対応できる出力ジャンパ
- AECQ100-12 に基づきテスト済み
- ISO7637-2 と ISO16750-2 の各認証
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2