JAJSS14B December 2024 – July 2025 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
低電力モード (LPM) は、静止電流をあまり消費することなく、負荷に少量の電流を供給できるように設計されています。この種の機能は、常時電力負荷の場合に役立ちます。または一般的に、単に電源からの消費電力量を低減する場合に役立ちます。このモード中の静止電流は、セクション 6.5 の IQ、LPM 下で定義されます。TPS4HC120-Q1 は、すべてのアクティブ チャネルで負荷電流が ILPM、enter 未満であることを検出すると、自動的にこのモードに移行でき、負荷電流が ILPM、exit を上回ると、このモードを終了できます。このセクションでは、このモードでの開始、終了、保護の仕組みについて説明します。