JAJSS14B December 2024 – July 2025 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧および電流 | |||||||
| VUVLOR | VBB 低電圧誤動作防止の立ち上がり電圧 | デバイスの GND ピンに関して測定 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | V | |
| VUVLOF | VBB 低電圧誤動作防止の立ち下がり電圧 | デバイスの GND ピンに関して測定 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | V | |
| VClamp | VDS クランプ電圧 | TJ = 25℃ | 35 | 43 | V | ||
| TJ = -40℃ ~ +150℃ | 34 | 45 | |||||
| VOUT、Clamp | VOUT クランプ電圧 | TJ = -40℃ ~ +150℃ | -31 | -23 | V | ||
| IQ | すべてのチャネルの静止電流を有効化 | VBB ≤ 28V、VENx = VDIAG_EN = 5V、IOUTx = 0A | 3.8 | 4.5 | mA | ||
| IQ、DIAG_DIS | 静止電流チャネルを有効化、診断機能を無効化 | VBB ≤ 28V VEN = 5V VDIA_EN = 0V、IOUTx = 0A |
3.8 | 4.2 | mA | ||
| ISB | スタンバイ モードでの消費電流 | VBB ≤ 18V、ISNS = 0mA VENx = 0V、VDIAG_EN = 5V、VOUT = 0V |
3.8 | 4.5 | mA | ||
| tSTBY | スリープ モードに移行する前にスタンバイ モードにとどまるまでの遅延時間 | VENx = VDIAG_EN = 5V ~ 0V | 20 | ms | |||
| ISLEEP | スリープ電流 (MOSFET チャネルを含むデバイスの合計リーク電流) | VBB ≤ 18V、VENx = VDIAG_EN = 0V、VOUT = 0V | TA = 25℃ | 0.5 | µA | ||
| TA = 125℃ | 2 | ||||||
| IOUT(sleep) | チャネルあたりの出力リーク電流 | VBB ≤ 18V、VENx = VDIAG_EN = 0V、VOUT = 0V | TA = 25℃ | 0.01 | 0.2 | µA | |
| TA = 125℃ | 0.5 | ||||||
| ILNOM | チャネルごとの連続負荷電流 | すべてのチャネルを有効化 | TA = 85℃ | 2 | A | ||
| 1 チャネルを有効化 | 3 | ||||||
| RON 特性 | |||||||
| RON | オン抵抗 | 5V < VBB ≤ 28V、 IOUT = 1A |
TJ = 25°C | 120 | mΩ | ||
| TJ = 150°C | 250 | ||||||
| 3V ≤ VBB ≤ 5V、 IOUT = 1A |
TJ = 25°C | 175 | |||||
| TJ = 150°C | 280 | ||||||
| ΔRON | チャンネル間の RON のパーセンテージ差 | 5V < VBB ≤ 28V、 IOUT = 1A |
TJ = -40℃ ~ +150℃ | 5 | % | ||
| RON(REV) | 逆極性時のオン抵抗 | –18V ≤ VBB ≤ –6V | TJ = 25°C | 120 | mΩ | ||
| TJ = 150°C | 250 | ||||||
| VF | ボディダイオードの順方向導通電圧 | VEN = 0V、IOUT = –0.1A | 0.8 | 1 | V | ||
| 電流センス特性 | |||||||
| KSNS | 電流センス比 IOUT / I SNS |
IOUT = 1A | 1040 | ||||
| ISNS | 電流センスの電流と精度 | VEN = VDIAG_EN = 5V | IOUT = 2A | 1.9 | mA | ||
| -4 | 3 | % | |||||
| IOUT = 1.5A | 1.43 | mA | |||||
| -4 | 3 | % | |||||
| IOUT = 750mA | 0.72 | mA | |||||
| -4 | 4 | % | |||||
| IOUT = 300mA | 0.29 | mA | |||||
| -5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 100mA | 0.1 | mA | |||||
| -12 | 12 | % | |||||
| IOUT = 75mA | 0.072 | mA | |||||
| -16 | 16 | % | |||||
| IOUT = 30mA | 0.03 | mA | |||||
| -35 | 35 | % | |||||
| IOUT = 15mA | 0.014 | mA | |||||
| -75 | 75 | % | |||||
| SNS 特性 | |||||||
| VSNSFH | VSNSフォルト high-レベル | VDIAG_EN = 5V、RSNS = 1kΩ | 4.5 | 5 | 5.2 | V | |
| VDIAG_EN = 3.3V RSNS = 1kΩ | 3.2 | 3.6 | 3.9 | ||||
| VDIAG_EN = 1.8V RSNS = 1kΩ | 3.2 | 3.6 | 3.9 | ||||
| ISNSFH | ISNSフォルト high-レベル | VDIAG_EN > VIH、DIAG_EN | 4.5 | 6.5 | mA | ||
| VBB_ISNS | フル電流センスとフォルト機能に必要な VBBヘッドルーム | VDIAG_EN = 3.3V | デバイスの GND ピンに関して測定 | 5 | V | ||
| VDIAG_EN = 5V | 6.5 | ||||||
| 電流制限特性 | |||||||
| ICL | ICL 電流制限設定 | RILIM > 60kΩ (ILIM オープン) | 3.8 | 4.8 | 5.6 | A | |
| RILIM < 1.1kΩ (ILIM = GND) | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||||
| RILIM = 2.49kΩ | 1.9 | ||||||
| RILIM = 4.87kΩ | 1.7 | ||||||
| RILIM = 9.76kΩ | 1.5 | ||||||
| RILIM = 16.5kΩ | 1.1 | 1.25 | 1.4 | ||||
| RILIM = 23.2kΩ | 1 | ||||||
| RILIM = 31.6kΩ | 0.75 | ||||||
| RILIM = 43.2kΩ(1) | 0.5 | ||||||
| RILIM = 57.6kΩ(1) | 0.19 | 0.25 | 0.32 | ||||
| ICL_LINPK | 線形モードのピーク | TJ = -40℃ ~ +150℃、 dI/dt < 0.01A/ms |
IILIM = 0.25A ~ 2.2A | 1.6 × ICL | A | ||
| ICL_ENPS | 永久短絡を有効化するピーク電流 | TJ = –40℃ ~ +150℃ | 負荷 = 5µH + 100mΩ | 2.25 × ICL | A | ||
| IOVCR | スイッチが有効な時に短絡が発生した場合の OVCR ピーク電流 | TJ = –40℃ ~ +150℃ | 負荷 = 5µH + 100mΩ | 12 | A | ||
| フォルト特性 | |||||||
| ROL | 開放負荷 (OL) 検出内部抵抗 | VEN = 0V、VDIAG_EN = 5V | 100 | 150 | 175 | kΩ | |
| tOL | 開放負荷 (OL) 検出デグリッチ時間 | VEN = 0V、VDIAG_EN = 5V、VBB – VOUT < VOLのとき、tOLよりも長い持続時間。開放負荷が検出されました。 | 300 | 500 | μs | ||
| VOL | 開放負荷 (OL) 検出電圧 | VEN = 0V、VDIAG_EN = 5V | 1.5 | V | |||
| tOL1 | EN 立ち下がりからの OL および STB 表示時間 | VEN = 5V ~ 0V、VDIAG_EN = 5V IOUT = 0mA、VOUT = VBB – VOL |
500 | μs | |||
| tOL2 | DIA_EN 立ち上がりからの OL および STB 表示時間 | VEN = 0V、VDIAG_EN = 0V ~ 5V IOUT = 0mA、VOUT = VBB – VOL |
600 | μs | |||
| TABS | CHxの熱シャットダウン閾値 | 162 | ℃ | ||||
| THYS | CHx サーマル シャットダウン ヒステリシス | 30 | ℃ | ||||
| TREL | CHx 相対サーマル シャットダウン | 80 | ℃ | ||||
| tFAULT_FLT | フォルト表示時間 | VDIAG_EN = 5V、 故障と FLT アサーションの間の時間 |
60 | μs | |||
| tFAULT_SNS | フォルト表示時間 | VDIAG_EN = 5V 、フォルトと VSNSFH における ISNS セトリング間の時間 |
60 | μs | |||
| tRETRY | 再試行時間 | フォルト・シャットダウンからスイッチ再有効化 (サーマルシャットダウン)までの時間。 | 1 | 2 | 3 | ms | |
| 低電力モード | |||||||
| ILPM、enter | LPM へのエントリの負荷電流レベル | t > tSTBY | 83 | 110 | 137 | mA | |
| ILPM、exit | LPM 終了時の負荷電流レベル | 130 | 165 | 200 | mA | ||
| RDSON、LPM | 低消費電力モードでの RDSON 使用 | 50mA ILOAD | 130 | mΩ | |||
| IQ、LPM | すべてのチャネルが有効なのときの LPM のチャネルあたりの静止電流 | ILOAD = 0mA、TA = -40°C ~ +125°C | 20 | µA | |||
| tLPM | LPM 遷移表示時間 | デバイスがLPMに遷移する際 、電流の増加と LPM アサーションの間の時間 |
50 | μs | |||
| tWAKE | LPM からの回復 / 終了時間 | ウェーク割り込み (EN、DIAG_EN pin) と LPM アサート間の LPM 遷移停止時間のデバイス |
50 | μs | |||
| IPKLPM、exit | LPM から出るピーク電流は、電流設定が 2.25A 以下である必要があります | LPM での即時シャットオフのピーク電流、 TA = -40℃ ~ +125℃ |
1.6 × ILIM | ||||
| デジタル入力ピンの特性 | |||||||
| VIL、DIN | 低レベルの入力電圧 | GND ネットワークなし | 0.8 | V | |||
| VIH、DIN | 高レベルの入力電圧。 | GND ネットワークなし | 1.5 | V | |||
| VIHYS、DIN | 入力電圧ヒステリシス | 100 | mV | ||||
| RPD_DIN | ENx、DIAG_EN の内部プルダウン抵抗 | 0.7 | 1 | 1.3 | MΩ | ||
| SEL0、SEL1 の内部プルダウン抵抗 | 0.7 | 1 | 1.3 | ||||
| IIH、DIN | SEL0、SEL1 の入力電流 high レベル | VDINx = 5.5V | 10 | µA | |||
| DIAG_EN の入力電流 high レベル | VDIAG_EN = 5.5V | 30 | |||||
| IIH、DIN | ENx の入力電流 high レベル | VENx = 5.5V | 30 | µA | |||
| デジタル出力ピンの特性 | |||||||
| VLPM | LPM low 出力電圧 | ILPM = 2mA | 0.4 | V | |||
| VFLT | FLT low 出力電圧 | IFLT = 2mA | 0.4 | V | |||