TPS51200A-Q1デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、スペースが主要な考慮事項となる低入力電圧、低コスト、低ノイズのシステムに特化して設計されています。
このデバイスは高速な過渡応答を維持し、必要な最小出力容量はわずか20μFです。デバイスはリモート・センシング機能と、DDR、DDR2、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4 VTTバス終端のすべての電力要件に対応します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS51200A-Q1 | VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |