JAJSFV8A June 2018 – December 2018 TPS51200A-Q1
PRODUCTION DATA.
また、デバイスはDDRアプリケーションに対して、出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するために使用可能なEN信号を供給します。
デバイスは熱効率の高いVSON-10パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。このデバイスは -40℃~125℃ で動作が規定されています。