JAJSVB0 September 2024 TPS51388
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスは、モノリシック 12A 同期整流降圧コンバータであり、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。
TPS51388 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードを採用しています。ULQ (超低静止電流) バッテリ寿命延長機能は、低消費電力動作で長いバッテリ寿命の実現に非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。
EN ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または Out-of-Audio (OOA) モードを設定するのに利用できます。Eco-mode は、軽負荷動作時に高効率を維持します。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持します。コンバータが動作中であっても、EN ピンを動的にトグルできます。
TPS51388 はパワーグッド インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。TPS51388 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO などの保護機能一式を搭載しています。このデバイスは、13 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod パッケージで供給され、-20℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。