ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS51388

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、調整可能な出力、12A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 90 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 90 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (VAB) 13 12 mm² 4 x 3
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 9.2mΩ および 4.5mΩ FET を内蔵
  • 12A の連続出力電流をサポート
  • 90uA 低静止時電流
  • 基準電圧精度:±1.0% (25℃)
  • D-CAP3™ 制御モード アーキテクチャによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 動的変更により選択可能な Eco-mode と Out-of-Audio™モード
  • システム スタンバイ中の ULQ™バッテリ寿命延長機能
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワーグッド インジケータを内蔵
  • 600kHz と 1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 固定ソフトスタート時間:1.0ms
  • 大きいデューティ サイクル動作
  • サイクル単位の過電流保護および負の過電流保護
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • 動作時接合部温度:-20℃~125℃
  • 13 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod™ VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS51388 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 9.2mΩ および 4.5mΩ FET を内蔵
  • 12A の連続出力電流をサポート
  • 90uA 低静止時電流
  • 基準電圧精度:±1.0% (25℃)
  • D-CAP3™ 制御モード アーキテクチャによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 動的変更により選択可能な Eco-mode と Out-of-Audio™モード
  • システム スタンバイ中の ULQ™バッテリ寿命延長機能
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワーグッド インジケータを内蔵
  • 600kHz と 1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 固定ソフトスタート時間:1.0ms
  • 大きいデューティ サイクル動作
  • サイクル単位の過電流保護および負の過電流保護
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • 動作時接合部温度:-20℃~125℃
  • 13 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod™ VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS51388 を使用するカスタム設計を作成

このデバイスは、モノリシック 12A 同期整流降圧コンバータであり、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。

TPS51388 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードを採用しています。ULQ (超低静止電流) バッテリ寿命延長機能は、低消費電力動作で長いバッテリ寿命の実現に非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。

EN ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または Out-of-Audio (OOA) モードを設定するのに利用できます。Eco-mode は、軽負荷動作時に高効率を維持します。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持します。コンバータが動作中であっても、EN ピンを動的にトグルできます。

TPS51388 はパワーグッド インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。TPS51388 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO などの保護機能一式を搭載しています。このデバイスは、13 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod パッケージで供給され、-20℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

このデバイスは、モノリシック 12A 同期整流降圧コンバータであり、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。

TPS51388 は、内部補償を使用して高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードを採用しています。ULQ (超低静止電流) バッテリ寿命延長機能は、低消費電力動作で長いバッテリ寿命の実現に非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。

EN ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または Out-of-Audio (OOA) モードを設定するのに利用できます。Eco-mode は、軽負荷動作時に高効率を維持します。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持します。コンバータが動作中であっても、EN ピンを動的にトグルできます。

TPS51388 はパワーグッド インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。TPS51388 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO などの保護機能一式を搭載しています。このデバイスは、13 ピン 3.0mm × 4.0mm HotRod パッケージで供給され、-20℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51388 4.5V ~24V、12A、同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51388 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51388EVM — TPS51388 の評価基板

TPS51388EVM は、TPS51388 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 5.5V ~ 24V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、5.15V のレギュレーション済み出力で最大 12A の負荷電流を供給します。動作モード (OOA または ECO)、外部バイパス電源、スイッチング周波数など、このデバイスのほとんどの設定は、ジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51388 PSpice Transient Model

SLUM916.ZIP (129 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VAB) 13 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ