TPS51388EVM
TPS51388 の評価基板
TPS51388EVM
概要
TPS51388EVM は、TPS51388 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 5.5V ~ 24V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、5.15V のレギュレーション済み出力で最大 12A の負荷電流を供給します。動作モード (OOA または ECO)、外部バイパス電源、スイッチング周波数など、このデバイスのほとんどの設定は、ジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。
特長
- 入力電圧範囲:5.5V ~ 24V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- 最大 12A の出力電流
- OOA モードと ECO モード
- 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51388 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 3日 | |||
証明書 | TPS51388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 15日 |