JAJSVB0 September 2024 TPS51388
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 7-1 lists the design parameters for this example.
PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | ||||||
VOUT | Output voltage | 5.15 | V | |||
IOUT | Output current | 12 | A | |||
VIN | Input voltage | 5.5 | 19.5 | 24 | V | |
VOUT(ripple) | Output voltage ripple | 0A – 12A loading | 40 | mVP-P | ||
FSW | Switching frequency | 600 | kHz | |||
Light load operating mode | Eco-mode | |||||
TA | Ambient temperature | 25 | °C |