DATA SHEET
TPS51396A 4.5V~24V、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ、バッテリ動作時間を伸ばす ULQ™ モード搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲:4.5V~24V
- D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
- 出力電圧範囲:0.6V~7V
- 帰還電圧精度:1% (25℃)
- 連続出力電流:8A
- RDS(on) が 19.5mΩ および 9.5mΩ の内蔵パワー・スイッチ
- ULQ™ 動作により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
- MODE ピンにより、軽負荷時の動作として Eco-Mode™ と OOA モードを選択可能
- MODE ピンにより 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 25kHz を超えるスイッチング周波数での OOA (Out-of-Audio) 軽負荷動作
- 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
- SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
- パワー・グッド・インジケータ
- 出力放電機能を内蔵
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ付きの出力による OV および UV 保護
- ラッチなしの OT および UVLO 保護
- 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ