ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS51396A

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS51386 アクティブ 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous buck converter  Higher efficiency and lower IQ in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 90 Duty cycle (max) (%) 88.6
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 90 Duty cycle (max) (%) 88.6
VQFN-HR (RJE) 20 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 出力電圧範囲:0.6V~7V
  • 帰還電圧精度:1% (25℃)
  • 連続出力電流:8A
  • RDS(on) が 19.5mΩ および 9.5mΩ の内蔵パワー・スイッチ
  • ULQ™ 動作により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
  • MODE ピンにより、軽負荷時の動作として Eco-Mode™ と OOA モードを選択可能
  • MODE ピンにより 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 25kHz を超えるスイッチング周波数での OOA (Out-of-Audio) 軽負荷動作
  • 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
  • SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
  • パワー・グッド・インジケータ
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力による OV および UV 保護
  • ラッチなしの OT および UVLO 保護
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 出力電圧範囲:0.6V~7V
  • 帰還電圧精度:1% (25℃)
  • 連続出力電流:8A
  • RDS(on) が 19.5mΩ および 9.5mΩ の内蔵パワー・スイッチ
  • ULQ™ 動作により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
  • MODE ピンにより、軽負荷時の動作として Eco-Mode™ と OOA モードを選択可能
  • MODE ピンにより 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 25kHz を超えるスイッチング周波数での OOA (Out-of-Audio) 軽負荷動作
  • 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
  • SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
  • パワー・グッド・インジケータ
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力による OV および UV 保護
  • ラッチなしの OT および UVLO 保護
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ

TPS51396A は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた高効率同期整流降圧型コンバータです。

TPS51396A の主な特長の 1 つは、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現する ULQ (超低静止電流) 機能です。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V~24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特殊ポリマ・コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック・コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。

TPS51396A は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。これは、パワー・グッド信号と出力放電機能の組み合わせによるものです。

TPS51396A の MODE ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または OOA モードを設定するのに利用できます。Eco-Mode は軽負荷動作中も高い効率を維持し、OOA モードは無負荷でも 25kHz を上回るスイッチング周波数で動作します。

TPS51396A は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.3ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS51396A は、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

TPS51396A は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた高効率同期整流降圧型コンバータです。

TPS51396A の主な特長の 1 つは、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現する ULQ (超低静止電流) 機能です。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V~24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特殊ポリマ・コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック・コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。

TPS51396A は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。これは、パワー・グッド信号と出力放電機能の組み合わせによるものです。

TPS51396A の MODE ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または OOA モードを設定するのに利用できます。Eco-Mode は軽負荷動作中も高い効率を維持し、OOA モードは無負荷でも 25kHz を上回るスイッチング周波数で動作します。

TPS51396A は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.3ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS51396A は、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51397A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ Offers higher IOUT with greater efficiency.
TPS568230 アクティブ ソリューション・コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Includes hiccup protection.
TPS56C230 アクティブ ソリューション・コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current equivalent with narrower VIN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51396A 4.5V~24V、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ、バッテリ動作時間を伸ばす ULQ™ モード搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 6日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51396AEVM User's Guide PDF | HTML 2021年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51396AEVM — TPS51396A 4.5V ~ 24V入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51396AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、複数の FET を内蔵し、高電圧入力に対応する、高効率の同期整流降圧コンバータである TPS51396A デバイスを評価できます。TPS51396A の主な特長の 1 つは、その ULQ™ (超低静止電流) を通じて、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V ~ 24 V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51396A PSpice Transient Model

SLVMDM0.ZIP (295 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJE) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ