TPS51396AEVM

TPS51396A 4.5V ~ 24V入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51396AEVM

購入

概要

TPS51396AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、複数の FET を内蔵し、高電圧入力に対応する、高効率の同期整流降圧コンバータである TPS51396A デバイスを評価できます。TPS51396A の主な特長の 1 つは、その ULQ™ (超低静止電流) を通じて、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V ~ 24 V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特化型ポリマ・コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック・コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。TPS51396A は、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP)、低電圧ロックアウト (UVLO) に対する包括的な保護を実現しています。また、TPS51396A は、パワー・グッド信号と出力放電機能も組み合わせています。

特長
  • 4.5V ~ 24V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 8A の出力電流
  • 3mm × 3mm の RQF パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS51396A 4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51396AEVM User's Guide PDF | HTML 2021年 3月 23日
証明書 TPS51396AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ