DATA SHEET
TPS51623 VR12.1 VCPU 向け、2 相、D-CAP+ 降圧コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- VR12.1 シリアル VID (SVID) 準拠
- 1 または 2 フェーズの動作
- ゼロ負荷ライン・アプリケーションのみをサポート
- 8 ビット DAC の出力範囲:0.25V~1.52V
- 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
- 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
- ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
- ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFETの実装をサポート
- 正確で調整可能な電圧ポジショニング
- 300kHz~1MHz の周波数を選択可能
- 特許申請中の自動バランス位相バランス
- 8 レベルの電流制限を選択可能
- 4.5V~28V の変換電圧範囲
- 小型の 4mm × 4mm、32 ピン VQFN PowerPAD™ ICパッケージ