TPS51623
- VR12.1 シリアル VID (SVID) 準拠
- 1 または 2 フェーズの動作
- ゼロ負荷ライン・アプリケーションのみをサポート
- 8 ビット DAC の出力範囲:0.25V~1.52V
- 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
- 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
- ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
- ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFETの実装をサポート
- 正確で調整可能な電圧ポジショニング
- 300kHz~1MHz の周波数を選択可能
- 特許申請中の自動バランス位相バランス
- 8 レベルの電流制限を選択可能
- 4.5V~28V の変換電圧範囲
- 小型の 4mm × 4mm、32 ピン VQFN PowerPAD™ ICパッケージ
TPS51623 デバイスは、VR12.1 SVID に完全に準拠した、ドライバ不要の降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート削減 (USR) およびオーバーシュート削減 (OSR) により、高速な過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS51623 デバイスは CCM および DCM 動作時に単一フェーズで動作し、軽負荷時の効率を上げることもできます。TPS51623 デバイスは、VR_READY (PGOOD)、ALERT、VR_HOT など、VR12.1 I/O を強化する機能を搭載しています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までの範囲でプログラムできます。デバイスが PS4 モードで動作している場合、コントローラの静止時消費電力は標準で 0.25mW です。VOUT のスルーレートと電圧ポジショニングの可変制御により、VR12.1 の機能はさらに強化されます。
TPS51604 FETゲート・ドライバと組み合わせると、非常に高速でスイッチング損失が小さいソリューションを実現できます。TPS51623 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの一部の出力段製品と連携して動作し、最適な効率を実現します。DrMOS 製品と組み合わせることもできます。TPS51623 デバイスは、デフォルトのブート電圧の 1V で動作します。アプリケーションによっては、設計に外付けの分圧抵抗を組み込むことにより、デフォルトのブート電圧を無効にできます。
TPS51623 デバイスは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40℃~105℃で動作します。

注:
詳細なデータシートや、他の設計サポート・ツールについては、IMVP@list.ti.com にお問い合わせください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00572 — 高電力密度、9V~15V 入力、Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 電源設計、産業用 PC 用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点