TIDA-00572

高電力密度、9V~15V 入力、Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 電源設計、産業用 PC 用

TIDA-00572

設計ファイル

概要

The TI TPS1623 VR12.1 reference design, supporting Intel® Pentium™ N3700 , uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count  while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple, tight loadline, and high output current monitoring accuracy.

特長

 

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

• 89% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz, at 6.4A output current (VCC0+VCC1)

•  Load transient performance well within the +/-35mV DC+AC guideline

•  Only 30x22uF ceramic output caps

•  8mV pk-pk output voltage ripple at 12VIN, 6A load, PS0 power state                       

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs

• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

出力電圧オプション TIDA-00572 TIDA-00572.1
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 15 15
Vout (Nom) (V) 1.2 1.2
Iout (Max) (A) 6.4 6.4
Output Power (W) 7.68 7.68
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU980.PDF (7591 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREU0.PDF (2519 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREU1.PDF (321 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAA8.ZIP (2065 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS51623VR12.1 VCPU 向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD97374Q4MSON 3.5 x 4.5mm 封止、30V、25A 同期整流降圧 NexFET™ 出力段

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00572 Test Results 2015年 5月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ