JAJSGR0F December 2010 – December 2018 TPS51916
PRODUCTION DATA.
TPS51916 デバイスは、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 メモリ・システム用の完全な電源を、最低限の総コストと最小限の容積で実現します。同期整流降圧レギュレータ・コントローラ (VDDQ) と、2A シンクおよび 2A ソースのトラッキング LDO (VTT) およびバッファ付きの低ノイズ基準電圧 (VTTREF) が内蔵されています。
このデバイスには 2 つのモードがあります。D-CAP™ モードでは、300kHz または 400kHz の周波数と組み合わせることで、使いやすさと高速な過渡応答を実現し、D-CAP2™ モードでは、500kHz または 670kHz の周波数と組み合わせることで、外部補償回路を使わずにセラミック出力コンデンサに対応します。VTTREF は、VDDQ/2 を 0.8% という非常に優れた精度でトラッキングします。VTT は 2A シンクおよび 2A ソースのピーク電流能力を持ち、10μF のセラミック容量のみで動作します。専用の LDO 電源入力が利用可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS51916 | QFN (20) | 3mm×3mm |
.