JAJSE87A December 2017 – March 2019 TPS53119
PRODUCTION DATA.
TPS53119デバイスは、アダプティブ・オンタイムD-CAPモード制御に対応した小型のシングル・バック・コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数でPCB上のスペースを削減し、専用のENピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイドFETのRDS(on)電流センシングにより、幅広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53119 は 16 ピン VQFN パッケージで供給され、-20℃~+85℃ で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS53119 | VQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |