ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53119

アクティブ

Eco-Mode 搭載、3V ~ 26V、20A 同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 26 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 85 Control mode D-CAP Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 26 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 85 Control mode D-CAP Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 変換入力電圧範囲: 3V~26V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 0.6V (±0.8%) の基準電圧を内蔵
  • LDO リニア電圧レギュレータを内蔵
  • 自動スキップ Eco-Mode™によって軽負荷時の効率を向上
  • D-CAP™モード (負荷ステップ応答 100ns)
  • 8 つの周波数設定から選択可能なアダプティブ・オン時間制御アーキテクチャ
  • 4700ppm/°C の RDS(on) 電流センシング
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • OVP/UVP/OCP 内蔵
  • サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
  • 3mm×3mmの 16 ピン VQFN (RGT) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS53119 を使用するカスタム設計を作成
  • 変換入力電圧範囲: 3V~26V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 0.6V (±0.8%) の基準電圧を内蔵
  • LDO リニア電圧レギュレータを内蔵
  • 自動スキップ Eco-Mode™によって軽負荷時の効率を向上
  • D-CAP™モード (負荷ステップ応答 100ns)
  • 8 つの周波数設定から選択可能なアダプティブ・オン時間制御アーキテクチャ
  • 4700ppm/°C の RDS(on) 電流センシング
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • OVP/UVP/OCP 内蔵
  • サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
  • 3mm×3mmの 16 ピン VQFN (RGT) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS53119 を使用するカスタム設計を作成

TPS53119デバイスは、アダプティブ・オンタイムD-CAPモード制御に対応した小型のシングル・バック・コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数でPCB上のスペースを削減し、専用のENピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイドFETのRDS(on)電流センシングにより、幅広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53119 は 16 ピン VQFN パッケージで供給され、-20℃~+85℃ で仕様が規定されています。

TPS53119デバイスは、アダプティブ・オンタイムD-CAPモード制御に対応した小型のシングル・バック・コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数でPCB上のスペースを削減し、専用のENピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイドFETのRDS(on)電流センシングにより、幅広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53119 は 16 ピン VQFN パッケージで供給され、-20℃~+85℃ で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53119 広入力電圧範囲、Eco-Mode、同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 5月 3日
ユーザー・ガイド TPS53119 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 26日
ホワイト・ペーパー Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53119EVM-690 — TPS53119 Eco-mode™ シングル同期整流降圧コントローラの評価モジュール

The TPS53119EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53119. The TPS53119 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53119 PSpice Transient Model

SLUM609.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS53119 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM610.ZIP (7 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ