TPS53119EVM-690

TPS53119 Eco-mode™ シングル同期整流降圧コントローラの評価モジュール

TPS53119EVM-690

購入

概要

The TPS53119EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53119. The TPS53119 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus.

特長
  • 25-Adc steady state output current
  • Support prebias output voltage start-up
  • High efficiency and power density by using TI power block MOSFET
  • J1 for selectable switching frequency setting
  • Convenient test points for probing critical waveforms
  • J6 for auto-skip and forced CCM selection
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS53119 Eco-Mode 搭載、3V ~ 26V、20A 同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53119EVM-690 — TPS53119 Eco-mode™ シングル同期整流降圧コントローラの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS53119 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 26日
証明書 TPS53119EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ