JAJSGZ2B DECEMBER 2011 – February 2019 TPS53219A
PRODUCTION DATA.
TPS53219A は、アダプティブ・オン時間 D-CAP モード制御に対応した小型のシングル降圧コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数で PCB 上のスペースを削減し、専用の EN ピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイド FET の RDS(on) 電流センシングにより、広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53219A は 16ピン QFN パッケージで供給され、–40°C~+85°C で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS53219A | QFN (16) | 3.00mm×3.00mm |