ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS53219A

アクティブ

Eco Mode 採用、3V ~ 28V、20A、D-CAP 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode D-CAP Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0004 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode D-CAP Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0004 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 変換入力電圧範囲:3V~28V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 広い出力負荷範囲:0A~20A 超
  • 0.6V (±0.8%) のリファレンス内蔵
  • LDO リニア電圧レギュレータ内蔵
  • 自動スキップ Eco-Mode™によって軽負荷時の効率を向上
  • D-CAP™モード (負荷ステップ応答 100ns)
  • 8 つの周波数設定から選択可能なアダプティブ・オン時間制御アーキテクチャ
  • 4700ppm/°C の RDS(on) 電流センシング
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能な内部電圧サーボ・ソフト・スタート
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • OVP/UVP/OCP 内蔵
  • サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
  • 3mm × 3mm QFN、16 ピン (RGT) パッケージ
  • 変換入力電圧範囲:3V~28V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 広い出力負荷範囲:0A~20A 超
  • 0.6V (±0.8%) のリファレンス内蔵
  • LDO リニア電圧レギュレータ内蔵
  • 自動スキップ Eco-Mode™によって軽負荷時の効率を向上
  • D-CAP™モード (負荷ステップ応答 100ns)
  • 8 つの周波数設定から選択可能なアダプティブ・オン時間制御アーキテクチャ
  • 4700ppm/°C の RDS(on) 電流センシング
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能な内部電圧サーボ・ソフト・スタート
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • OVP/UVP/OCP 内蔵
  • サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
  • 3mm × 3mm QFN、16 ピン (RGT) パッケージ

TPS53219A は、アダプティブ・オン時間 D-CAP モード制御に対応した小型のシングル降圧コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数で PCB 上のスペースを削減し、専用の EN ピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイド FET の RDS(on) 電流センシングにより、広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53219A は 16ピン QFN パッケージで供給され、–40°C~+85°C で仕様が規定されています。

TPS53219A は、アダプティブ・オン時間 D-CAP モード制御に対応した小型のシングル降圧コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数で PCB 上のスペースを削減し、専用の EN ピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイド FET の RDS(on) 電流センシングにより、広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53219A は 16ピン QFN パッケージで供給され、–40°C~+85°C で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53219A 3V~28V 入力、D-CAP、Eco-Mode™、同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 6月 5日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011年 10月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ

The TPS53219EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53219. The TPS53219 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus. TPS53219EVM-690 also uses the 5-mm x 6-mm TI power block MOSFET (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53219 PSPICE Transient Model (Rev. B)

SLUM132B.ZIP (68 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS53219 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM267A.TSC (682 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53219 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM268A.ZIP (59 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian