TPS53219EVM-690
TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ
TPS53219EVM-690
概要
The TPS53219EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53219. The TPS53219 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus. TPS53219EVM-690 also uses the 5-mm x 6-mm TI power block MOSFET (CSD86350Q5D) for high power density and superior thermal performance. The TPS53219EVM-690 is designed to use a regulated 12-V bus to produce a regulated 1.1-V output at up to 25 A of load current. The TPS53219EVM-690 is designed to demonstrate the TPS53219 in a typical low-voltage application while providing test points to evaluate the performance of the TPS53219.
特長
- 25-Adc, steady-state output current
- Support prebias output voltage start-up
- High efficiency and high power density by using TI power block MOSFET
- J1 for selectable switching frequency setting
- J2 for selectable internal voltage servo soft-start
- J3 for enable function
- J6 for auto-skip and forced CCM selection
- Convenient test points for probing critical waveforms
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ
シミュレーション・モデル
SLUM132 — TPS53219 PSPICE Transient Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
SLUM132 — TPS53219 PSPICE Transient Model
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS53219 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/13 | ||
| 証明書 | TPS53219EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |