JAJS532B JUNE 2010 – September 2016 TPS53311
PRODUCTION DATA.
TPS53311を使用すると、完全に統合された3V~5V VINの統合同期FETコンバータ・ソリューションを実現でき、200mm2のPCB領域に合計16個の部品を搭載できます。低いRDS(on)とTI独自のSmoothPWM™スキップ・モード動作により、95.5%のピーク効率、100mAの軽負荷で90%超の効率が得られます。22µFセラミック出力コンデンサを2つ使用するだけで、電力密度の高い3Aソリューションを構築できます。
TPS53311は、1.1MHzのスイッチング周波数、SKIPモード動作のサポート、プリバイアスのスタートアップ、内部ソフトスタート、出力ソフト放電、内部VBSTスイッチ、パワー・グッド、EN/入力UVLO、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護の機能があり、すべてのセラミック出力コンデンサをサポートしています。2.9V~3.5Vの電源電圧と、2.9V~6Vの変換電圧に対応し、出力電圧は0.6V~0.84V×VINの範囲で調整可能です。
TPS53311は3mm×3mmの16ピンVQFNパッケージ(Green RoHs準拠、鉛フリー)で供給され、-40℃~85℃で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS53311 | VQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |