TPS53625 デバイスは、VR12.0 SVID に完全に準拠した、ドライバ不要の降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート削減 (USR) およびオーバーシュート削減 (OSR) により、高速な過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS53625 デバイスは CCM および DCM 動作時に単一フェーズで動作し、軽負荷時の効率を上げることもできます。TPS53625 デバイスは、VR_READY (PGOOD)、ALERT、VR_HOT など、VR12.0 I/O を強化する機能を搭載しています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までの範囲でプログラムできます。VOUT のスルーレートと電圧ポジショニングの可変制御により、VR12.0 の機能はさらに強化されます。
TPS51604 FETゲート・ドライバと組み合わせると、非常に高速でスイッチング損失が小さいソリューションを実現できます。TPS53625 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの一部の出力段製品と連携して動作し、最適な効率を実現します。DrMOS 製品と組み合わせることもできます。TPS53625 デバイスは、デフォルトのブート電圧の 1V で動作します。アプリケーションによっては、設計に外付けの分圧抵抗を組み込むことにより、デフォルトのブート電圧を無効にできます。
TPS53625 デバイスは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40℃~105℃で動作します。
部品番号(1) |
パッケージ |
本体サイズ (公称) |
TPS53625 |
VQFN (32) |
4.00mm × 4.00mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。