JAJSKX2A August 2019 – May 2021 TPS53676
PRODUCTION DATA
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
Input voltage | CSPIN, VIN_CSNIN | 4.5 | 12 | 17 | V |
VCC | 2.97 | 3.3 | 3.6 | ||
ACSP1, ACSP2, ACSP3, ACSP4, ACSP5 / BCSP3, ACSP6 / BCSP2, ACSP7 / BCSP1, ATSEN / BTSEN, AVR_EN, AVSP, BOOT_CHA, BTSEN / ATSEN / TSEN, BVSP, BVR_EN / RESET# / SYNC, SMB_CLK, SMB_DIO | –0.1 | 3.6 | |||
AVS_VDDIO | 1.14 | 3.6 | |||
AVS_CLK, AVS_MDATA | -0.1 | AVS VDDIO | |||
ADDR | 1.52 | ||||
AVSN, BVSN | –0.1 | 0.1 | |||
Output voltage | VREF | –0.1 | 1.52 | V | |
APWM1, APWM2, APWM3, APWM4, APWM5 / BPWM3, APWM6 / BPWM2, APWM7 / BPWM1, AVR_RDY, BVR_RDY, SMB_ALERT#, VR_FAULT# | –0.1 | 3.6 | |||
AVS_SDATA | -0.1 | AVS VDDIO | |||
Ambient temperature, TA | –40 | 125 | °C |