TPS53676
- 入力電圧範囲:4.5V~17V
- 出力電圧範囲:0.25V~5.5V
- 位相単位のスイッチング周波数範囲:300kHz~2000kHz
- N + M の位相構成に対応するデュアル出力 (N+M ≤ 7、M ≤ 3)
- PMBus 1.3.1 part III に準拠した AVSBus
- 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の構成、制御、遠隔測定に対応する PMBus v1.3.1 システム・インターフェイス
- VOUT_COMMAND によるアダプティブ電圧スケーリング (AVS)
- D-CAP+ 制御の強化により、優れた過渡性能と卓越した動的電流共有を実現
- プログラム可能なループ補償
- 柔軟性ある位相起動順序
- チャネル A ブート電圧設定用外部ピンストラップ
- 個別の相電流較正およびレポート
- 位相熱バランス管理 (TBM)
- 動的位相シェディング (DPS) を完全にサポート
- 高速位相追加によるアンダーシュート低減 (USR)
- ボディ・ダイオード・ブレーキによるオーバーシュート低減 (OSR)
- ドライバ不要の構成による効率的な高周波数のスイッチング
- テキサス・インスツルメンツの NexFET™ 電力段との完全な互換性による高密度ソリューション
- 高精度でプログラム可能なアダプティブ電圧ポジショニング (AVP)
- 特許申請中の AutoBalance™ 位相バランス機能
- 6mm × 6mm、48 ピン、QFN パッケージ
TPS53676 は、デュアル・チャネル、内蔵不揮発性メモリ (NVM)、PMBus™ 互換シリアル・インターフェイス搭載した降圧コントローラであり、テキサス・インスツルメンツの NexFET™ スマート・パワー・ステージと完全に互換性があります。D-CAP+™ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答、低出力容量、良好な電流共有を実現します。このデバイスは、熱性能を向上させるため新しい位相インターリーブ方式と柔軟な起動シーケンスを実現しています。出力電圧のスルー・レートと電圧の配置の調整可能な制御にも対応しています。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをシステム・ホストに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれもシリアル・インターフェイスを介して構成し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
TPS53676 デバイスは、放熱特性に優れた 48 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS53676 デュアル・チャネル CAP+™、(N+M ≤ 7 相) 降圧、マルチフェーズ・コントローラ、AVSBus および PMBus インターフェイス データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS53676 step-down controller EVM | PDF | HTML | 2021年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS536C7 TRM | 2021年 1月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS53676EVM-084 — TPS53676 7 相 AVSBus コントローラの評価基板
TPS53676EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS53676 コントローラを評価できます。
このコントローラは、PMBus インターフェイスを搭載した、デュアルチャネル (6+0、6+1、または 5+2 相) 対応の D-CAP+ 同期整流降圧ドライバレス制御回路です。このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用して動作します。このコントローラを使用すると、PMBus インターフェイス経由でプログラミング (設定) と監視を実行できます。
この BMC084-EVM は、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段デバイスである CSD95410 (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点