JAJSOQ7 December 2022 TPS53685
PRODUCTION DATA
TPS53685 は、トランスインダクタ電圧レギュレータ (TLVR) トポロジをサポートし、デュアル・チャネル、内蔵不揮発性メモリ (NVM)、PMBus™ インターフェイスを備えた、AMD SVI3 完全準拠の降圧コントローラであり、TI NexFET™ スマート電力段と完全に互換性があります。アンダーシュート低減機能 (USR) を備えた D-CAP+™ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答と良好な電流共有を実現し、出力容量の要件を最小化できます。また、新しい位相インターリーブ方式と動的な位相シェディングにより、さまざまな負荷で効率が向上します。AMD SVI3 機能とあわせて、VCORE のスルーレートと電圧ポジショニングの可変制御が働きます。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをシステムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
TPS53685 デバイスは、放熱特性に優れた 40 ピン QFN パッケージで供給され、–40°C~125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS53685 | QFN (40) | 5.00 × 5.00 mm |