TPS53820 デバイスは、Intel CPU の電源の低電流 SVID レールのための D-CAP+ モード降圧型統合コンバータです。最大 2 つの出力により、VCCANA (5.5A) や P1V8 (4A) などの低電流 SVID レールに電力を供給できます。このデバイスは、D-CAP+ モード制御を使用して高速な負荷過渡性能を実現しています。内部補償があるため使いやすく、外付け部品を減らすことができます。
このデバイスは入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の報告を含む遠隔測定機能も備えています。過電圧、過電流、過熱保護機能も備えています。
TPS53820 デバイスは熱的に強化された 35 ピンの QFN パッケージで供給され、–40℃~125℃ で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS53820 | RWZ (35) | 5mm×5mm |