TPS53820
- 1 つのチップで Intel VR13.HC SVID POL アプリケーションをサポート
- 2 つの出力で VCCANA (5.5A) と P1V8 (4A) に対応
- D-CAP+™制御による高速過渡応答
- 広い入力電圧 (4.5V~15V)
- 差動リモート・センシング
- プログラム可能な内部ループ補償
- サイクル単位の各相電流制限
- プログラム可能なスイッチング周波数 (800kHz~2MHz)
- 電圧、電流、出力電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C システム・インターフェイス
- 過電流、過電圧、過熱保護
- 低静止電流
- 5mm × 5mm の 35 ピン QFN、PowerPAD パッケージ
TPS53820 デバイスは、Intel CPU の電源の低電流 SVID レールのための D-CAP+ モード降圧型統合コンバータです。最大 2 つの出力により、VCCANA (5.5A) や P1V8 (4A) などの低電流 SVID レールに電力を供給できます。このデバイスは、D-CAP+ モード制御を使用して高速な負荷過渡性能を実現しています。内部補償があるため使いやすく、外付け部品を減らすことができます。
このデバイスは入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の報告を含む遠隔測定機能も備えています。過電圧、過電流、過熱保護機能も備えています。
TPS53820 デバイスは熱的に強化された 35 ピンの QFN パッケージで供給され、–40℃~125℃ で動作します。
Request more information
Full data sheet and other information are available. Request now
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RWZ) | 35 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。