JAJSOM0 October   2022 TPS53830A

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 5.5 Glossary
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RWZ|35
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS53830A は DIMM 上の DDR5 で使用する電源用の D-CAP+™ モード統合降圧コンバータで、DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP の各電圧を供給し、電流を構成可能です。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 12A (または 6A + 6A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。

本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。

TPS53830A は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作します。

製品情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
TPS53830ARWZ5.00mm × 5.00mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-20210916-SS0I-SZSQ-TFZX-LTWPZXPK4Z6C-low.gif 図 3-1 アプリケーション概略