ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS53830A

アクティブ

DDR5 対応サーバー DIMM 向け、自動クリアのロギング機能搭載、大電流 PMIC

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Features Complete Solution Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 5 DDR memory type DDR5, DDR5 server
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Features Complete Solution Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 5 DDR memory type DDR5, DDR5 server
VQFN-HR (RWZ) 35 25 mm² 5 x 5
  • シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
  • VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
  • 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 12A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 6A、VDD2 (SWB) に 6A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 差動リモート・センシング:VDD、VDDQ、VPP
  • D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位の各相電流制限
  • 周波数をプログラム可能:500kHz~1.375MHz
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C および I3C バス・インターフェイスをサポート
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
  • 低静止電流
  • 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ
  • シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
  • VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
  • 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 12A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 6A、VDD2 (SWB) に 6A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 差動リモート・センシング:VDD、VDDQ、VPP
  • D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位の各相電流制限
  • 周波数をプログラム可能:500kHz~1.375MHz
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C および I3C バス・インターフェイスをサポート
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
  • 低静止電流
  • 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ

TPS53830A は DIMM 上の DDR5 で使用する電源用の D-CAP+™ モード統合降圧コンバータで、DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP の各電圧を供給し、電流を構成可能です。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 12A (または 6A + 6A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。

本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。

TPS53830A は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作します。

TPS53830A は DIMM 上の DDR5 で使用する電源用の D-CAP+™ モード統合降圧コンバータで、DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP の各電圧を供給し、電流を構成可能です。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 12A (または 6A + 6A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。

本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。

TPS53830A は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS53832A アクティブ DDR5 対応サーバー DIMM 向け、自動クリアのロギング機能搭載、小電流 PMIC Lower current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53830A DDR5 DIMM 電源向け統合型降圧デジタル・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 5月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWZ) 35 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ