JAJSOM0 October   2022 TPS53830A

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 5.5 Glossary
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RWZ|35
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
  • VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
  • 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 12A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 6A、VDD2 (SWB) に 6A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 差動リモート・センシング:VDD、VDDQ、VPP
  • D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位の各相電流制限
  • 周波数をプログラム可能:500kHz~1.375MHz
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C および I3C バス・インターフェイスをサポート
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
  • 低静止電流
  • 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ