JAJS538D May 2011 – July 2016 TPS54062
PRODUCTION DATA.
TPS54062デバイスは60V、50mAの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。非スイッチング時の消費電流は89µAです。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時の消費電流を1.7µAまで低減できます。
低電圧誤動作防止は内部で 4.5Vに設定されていますが、正確なイネーブル・ピンのスレッショルドを使用して、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、内部のスロースタート時間により制御されます。
スイッチング周波数の範囲を調整可能なため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54062 | MSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
VSON (8) |