JAJSOW4A September 2009 – January 2024 TPS5410-Q1
PRODUCTION DATA
DC/DC レギュレータの SWIFT™ ファミリに属する TPS5410 は、大出力電流の PWM コンバータであり、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵しています。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 18μA (標準値) まで低減できます。さらに、高性能なイネーブル、過電流保護、過電圧保護、サーマル・シャットダウンなどがあります。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5410 の帰還ループは内部的に補償されます。
TPS5410 デバイスは、使いやすくなった、8 ピンの SOIC パッケージで提供されています。TI は評価基板とソフトウェア・ツールを提供しており、短期間の開発サイクルで、高性能な電源設計が迅速に行われることを支援しています。