ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS5410-Q1

アクティブ

車載向け、5.5V ~ 36V、500kHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR50410-Q1 アクティブ 車載認証済み、SIMPLE SWITCHER 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint size with SOT-23 packaging.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 89
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 89
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 幅広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 1A の連続 (1.2A のピーク) 出力電流
  • 内蔵された 110mΩ の MOSFET スイッチにより、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • 入力電圧フィード フォワードにより、ライン レギュレーションと過渡応答が向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによるシステムの保護
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の 8 ピン SOIC パッケージで供給
  • SWIFT のドキュメント、アプリケーション ノート、および設計ソフトウェアを用意 (www.ti.com/swift)
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 幅広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 1A の連続 (1.2A のピーク) 出力電流
  • 内蔵された 110mΩ の MOSFET スイッチにより、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • 入力電圧フィード フォワードにより、ライン レギュレーションと過渡応答が向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによるシステムの保護
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の 8 ピン SOIC パッケージで供給
  • SWIFT のドキュメント、アプリケーション ノート、および設計ソフトウェアを用意 (www.ti.com/swift)

DC/DC レギュレータの SWIFT™ ファミリに属する TPS5410 は、大出力電流の PWM コンバータであり、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵しています。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) まで低減できます。さらに、高性能なイネーブル、過電流保護、過電圧保護、サーマル・シャットダウンなどがあります。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5410 の帰還ループは内部的に補償されます。

TPS5410 デバイスは、使いやすくなった、8 ピンの SOIC パッケージで提供されています。TI は評価基板とソフトウェア・ツールを提供しており、短期間の開発サイクルで、高性能な電源設計が迅速に行われることを支援しています。

DC/DC レギュレータの SWIFT™ ファミリに属する TPS5410 は、大出力電流の PWM コンバータであり、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵しています。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) まで低減できます。さらに、高性能なイネーブル、過電流保護、過電圧保護、サーマル・シャットダウンなどがあります。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5410 の帰還ループは内部的に補償されます。

TPS5410 デバイスは、使いやすくなった、8 ピンの SOIC パッケージで提供されています。TI は評価基板とソフトウェア・ツールを提供しており、短期間の開発サイクルで、高性能な電源設計が迅速に行われることを支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5410-Q1、1A、広範囲入力、降圧型 Swift コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS5410EVM-203 — 1 A コンバータ評価基板

The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS5410 PSpice Transient Model

SLVMAK5.ZIP (208 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS5410 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU7.ZIP (5 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ