TPS5410EVM-203
1 A コンバータ評価基板
TPS5410EVM-203
概要
The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF tantalum output capacitor. The second design is a 7 to 36 V input to 5 V output at 1 A using two 47 µF ceramic capacitors. Both step-down converters operate independently. The output voltages can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU185) for more information. The TPS5410 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.
特長
- Internally compensated for lower parts count
- 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
- Greater than 90% efficiency
- 2% regulation accuracy
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5410EVM-203 1-A Regulator EVM | 2006年 9月 1日 | |||
データシート | TPS5410 広い入力電圧範囲、1A、降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 | |
証明書 | TPS5410EVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |