TPS5410
- 5.5V~36V の広い入力電圧範囲
- 最大 1A の連続 (1.2A のピーク) 出力電流
- 内蔵された 110mΩ の MOSFET スイッチにより、最大 95% の高効率を実現
- 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
- 内部補償により外付け部品の数を最小化
- 500kHz の固定スイッチング周波数により、フィルタ サイズの小型化が可能
- 入力電圧フィードフォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答を向上
- 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
- 小型の 8 ピン SOIC パッケージで供給
TPS5410 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) まで低減できます。また、アクティブ High イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5410 の帰還ループは内部的に補償されます。
TPS5410 デバイスは、使いやすくなった、8 ピンの SOIC パッケージで提供されています。TI は評価基板とソフトウェア・ツールを提供しており、短期間の開発サイクルで、高性能な電源設計が迅速に行われることを支援しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS5410 広い入力電圧範囲、1A、降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
製品概要 | TPS5410 製品概要 | 2008年 7月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS5410/20/30/31/50でのアルミニウム/セラミック出力コンデンサの使用 (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2008年 2月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS5430を使用した反転型昇降圧コンバータ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5410EVM-203 1-A Regulator EVM | 2006年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS5410EVM-203 — 1 A コンバータ評価基板
The TPS5410EVM-203 evaluation module allows the designer to evaluate two different configurations of the TPS5410 SWIFT DC/DC converter on the same PCB over a wide input voltage range. The first design is a 14.5 to 36 V input to 12 V output at 1 A using a 47 µF (...)
12Vin Power Design using Integrated-FET DCDC Converters and a LDO (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点