5 概要(続き)
ハイサイドMOSFETでサイクル単位の電流制限を行い、過負荷時にコンバータを保護します。また、ローサイドMOSFETのフリーホイール電流制限機能が電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。ローサイドのMOSFETシンク電流制限機能は、逆方向の過電流を防止します。TPS54200/TPS54201は安全および保護機能として、LEDの断線および短絡保護、検出抵抗の断線および短絡保護、デバイス過熱保護機能を備えています。TPS54200にはシャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護が実装され、TPS54201には自動リトライ・モード保護が採用されています。