DATA SHEET
TPS54218 2.95V~6V入力、2A出力、2MHz、同期整流降圧型 SWIFT™コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより2Aの負荷で高効率を実現
- スイッチング周波数: 200kHz~2MHz
- 温度範囲内での基準電圧: 0.8V ±1%
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
- UVおよびOVのパワー・グッド出力
- 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
- プリバイアス出力への安全なスタートアップ
- サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
- 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFNパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54218を使用するカスタム設計を作成