JAJSOW8E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | BOOT | O | ハイサイド FET ゲート ドライバ用ブースト キャパシタ接続端子。BOOT ピンと PH ピンの間に 0.01μF の低 ESR キャパシタを接続。 |
| 2、3 | NC | — | 未接続。IO ではありません。 |
| 4 | VSENSE | I | レギュレータ用フィードバック電圧検出端子。出力電圧デバイダに接続。 |
| 5 | ENA | I | オン / オフ制御。0.5V 以下でスイッチング停止。この端子がフローティングでイネーブル。 |
| 6 | GND | — | グランド。DAP に接続。 |
| 7 | VIN | I | 電源入力。高品質、低 ESR のセラミック・キャパシタを、できるだけデバイス パッケージに近づけて VIN ピンと GND ピンの間に接続する。 |
| 8 | PH | O | ハイサイド パワー MOSFET のソース。外部インダクタおよびダイオードに接続される。 |
| — | DAP | — | 適切な動作のためには、GND ピンを露出したパッドに接続する必要があります。 |