ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS5430-Q1

アクティブ

車載向け、5.5V ~ 36V、500kHz 固定周波数、3A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630AP-Q1 アクティブ 車載対応、3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧型電圧コンバータ Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 89
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (µA) 3000 Duty cycle (max) (%) 89
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 幅広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型の 8 ピン SOIC PowerPAD™ の IC パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 幅広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型の 8 ピン SOIC PowerPAD™ の IC パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成

TPS5430-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード フォワード回路などの特長があります。イネーブル (ENA) ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 15µA (標準値) まで低減できます。また、アクティブ “High” イネーブル、過電流制限、過電圧保護 (OVP)、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5430-Q1 の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5430-Q1 は、24V バスを含む多種多様な電源をレギュレートします。

TPS5430-Q1 デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD IC パッケージで供給されます。テキサス・インスツルメンツは評価基板と WEBENCH ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

TPS5430-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード フォワード回路などの特長があります。イネーブル (ENA) ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 15µA (標準値) まで低減できます。また、アクティブ “High” イネーブル、過電流制限、過電圧保護 (OVP)、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5430-Q1 の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5430-Q1 は、24V バスを含む多種多様な電源をレギュレートします。

TPS5430-Q1 デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD IC パッケージで供給されます。テキサス・インスツルメンツは評価基板と WEBENCH ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5430-Q1 車載対応、3A、広入力範囲、降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 2月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS5430EVM-173 — 9~36 Vin、3A 降圧型コンバータ・モジュール

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS5430 PSpice Transient Model

SLVMAC8.ZIP (359 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Inverting Reference Design

SLVM096.TSC (2089 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM095.TSM (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up 5V Buck Reference Design (Rev. A)

SLVM006A.TSC (696 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up LED Driver Reference Design (Rev. A)

SLVM008A.TSC (8869 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU8.ZIP (5 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ