JAJS136K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この設計例では、入力パラメータとして以下の値を使用します。この回路の設計には、より大きな値の出力インダクタと、より低い閉ループ・クロスオーバー周波数も使用しています。
設計パラメータ | 設計値例 |
---|---|
入力電圧範囲 | 10V~35V |
出力電圧 | 5V |
入力リップル電圧 | 300mV |
出力リップル電圧 | 30mV |
出力電流定格 | 3A |
動作周波数 | 500kHz |